Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Mobilya ve inşaat için montajı kolaydır.Boru uçları veya düzensiz yüzeyler ve açılı yüzeylerle birleşen borular için idealdir.Dayanıklı ve uzun ömürlü olmak üzere tasarlanmıştır. Malzeme: PE, LDPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1555
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | T2 | Kafa Stili | L1 | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 95000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 80750 Stokta |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 152000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
|||
| 500 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin