Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.
These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kafa Genişliği | Azami Tutuş | Kafa Stili | Kafa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Clip
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||
| 5685 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clip
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
| 2870 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Clip
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 4957 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clip
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| 3500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Card Holder
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin