Menü Arama

Alım Noktası Klipsi - Konnektörler

Stokta

Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.

These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tip Uzunluk Satın Al
8,506 TL - 20,8396 TL 5000 Stokta
Component
50.0 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 7324 Stokta
Component
15.0 mm
Pop Klipsler Küçük Çubuk 50.0 mm PS Clear

497017

Fiyat Aralığı
20,8396 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
  • Tip
    Component
  • Uzunluk
    50.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    4.0814 TRY
Pop Klipsler Bağlantı Konektörü 15.0 mm POM Clear

497016

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
7324 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyacetal
  • Tip
    Component
  • Uzunluk
    15.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1318 GBP