Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4500 Stokta
4.8 mm
9.5 mm
27000 Stokta
6.4 mm
#6
50.8 mm
30000 Stokta
9.5 mm
#8
38.1 mm
133000 Stokta
9.5 mm
25.4 mm
34000 Stokta
6.4 mm
#6
9.5 mm
218664 Stokta
4.8 mm
#4
38.1 mm
2360 Stokta
4.8 mm
#4
25.4 mm
28500 Stokta
6.4 mm
#4
44.5 mm
20620 Stokta
9.5 mm
#4
44.5 mm
152600 Stokta
6.4 mm
#4
19.1 mm
5000 Stokta
6.4 mm
#4
22.2 mm
68600 Stokta
9.5 mm
#8
31.8 mm
62790 Stokta
9.5 mm
#8
19.1 mm
3000 Stokta
9.5 mm
#8
15.9 mm
38000 Stokta
4.8 mm
#4
31.8 mm
13770 Stokta
4.8 mm
#4
15.9 mm
2990 Stokta
4.8 mm
#4
19.1 mm
56563 Stokta
6.4 mm
#4
31.8 mm
183510 Stokta
6.4 mm
#4
12.7 mm
3540 Stokta
4.8 mm
#4
12.7 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

HS-4-3


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.8 mm (L)

HS-6-16


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-8-12


Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-8


Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm (L)

HS-6-3


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-4-12


Stok Seviyeleri
218664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

HS-4-8


Stok Seviyeleri
2360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-6-14


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-8-14


Stok Seviyeleri
20620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-6-6


Stok Seviyeleri
152600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

HS-6-7


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-8-10


Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 19.1 mm (L)

HS-8-6


Stok Seviyeleri
62790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

HS-8-5


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-4-10


Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

HS-4-5


Stok Seviyeleri
13770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-4-6


Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

HS-6-10


Stok Seviyeleri
56563 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-6-4


Stok Seviyeleri
183510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-4-4


Stok Seviyeleri
3540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm