Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,9031 TL - 1,9031 TL 2990 Stokta
4.8 mm
19.1 mm
2,3447 TL - 2,3447 TL 21000 Stokta
6.4 mm
15.9 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 4477 Stokta
6.4 mm
31.8 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 5000 Stokta
6.4 mm
22.2 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 102 Stokta
4.8 mm
25.4 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 1358 Stokta
6.4 mm
#6
50.8 mm
12,6146 TL - 12,6146 TL 3000 Stokta
4.8 mm
#4
76.2 mm
4,4127 TL - 4,4127 TL 2000 Stokta
6.4 mm
#6
9.5 mm
8,569 TL - 8,569 TL 1036 Stokta
9.5 mm
44.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 149 Stokta
9.5 mm
76.2 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 1274 Stokta
4.8 mm
#4
44.5 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL 7050 Stokta
6.4 mm
25.4 mm
11,0064 TL - 11,0064 TL 21000 Stokta
4.8 mm
#4
31.8 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
15.9 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 1000 Stokta
9.5 mm
50.8 mm
5,6357 TL - 5,6357 TL 2952 Stokta
9.5 mm
#8
22.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL 63 Stokta
4.8 mm
22.2 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 7708 Stokta
6.4 mm
19.1 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 2197 Stokta
6.4 mm
12.7 mm
1,3037 TL - 1,3037 TL 3150 Stokta
4.8 mm
9.5 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

HS-4-6

Fiyat Aralığı
1,9031 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 15.9 mm

HS-6-5

Fiyat Aralığı
2,3447 TL - 2,3447 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

HS-6-10

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
4477 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 22.2 mm

HS-6-7

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm

HS-4-8

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.8 mm (L)

HS-6-16

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
1358 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 76.2 mm (L)

HS-4-24

Fiyat Aralığı
12,6146 TL - 12,6146 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm (L)

HS-6-3

Fiyat Aralığı
4,4127 TL - 4,4127 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #8 44.5 mm

HS-8-14

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
1036 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    44.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Hexagonal Ara Parçası #8 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-24

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    76.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 44.5 mm (L)

HS-4-14

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
1274 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 25.4 mm

HS-6-8

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
7050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-4-10

Fiyat Aralığı
11,0064 TL - 11,0064 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

HS-4-5

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #8 50.8 mm

HS-8-16

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 22.2 mm (L)

HS-8-7

Fiyat Aralığı
5,6357 TL - 5,6357 TL

Stok Seviyeleri
2952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

HS-4-7

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

HS-6-6

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
7708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 12.7 mm

HS-6-4

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
2197 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 9.5 mm

HS-4-3

Fiyat Aralığı
1,3037 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0