These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,597 TL - 2,597 TL | 12648 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | 3000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,7279 TL - 7,7279 TL | 56000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,4825 TL - 1,4825 TL | 3173 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,7733 TL - 4,7733 TL | 5990 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4568 TL - 5,4568 TL | 8000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,7956 TL - 3,7956 TL | 36000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
6,8868 TL - 6,8868 TL | 3424 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,7128 TL - 2,1144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3703 TL - 1,6915 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5398 TL - 1,901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,5502 TL - 1,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,7128 TL - 2,1144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,7004 TL - 2,099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,8279 TL - 2,2567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,0079 TL - 2,479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4729 TL - 1,8181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3126 TL - 1,6207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7231 TL - 2,2877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin