Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,0554 TL - 2,5377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
25.4 mm
1,3126 TL - 1,6207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,7651 TL - 0,9447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
11.1 mm
2,0079 TL - 2,479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
20.0 mm
2,1479 TL - 2,6517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,8989 TL - 1,11 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
#10
12.7 mm
1,7004 TL - 2,099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
14.3 mm
3,6283 TL - 4,4794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
22.2 mm
1,4729 TL - 1,8181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
12.0 mm
1,3126 TL - 1,6207 TL 799 Stokta
6.0 mm
M4
6.0 mm
1,7231 TL - 2,2877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
4.8 mm
1,3126 TL - 1,6207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
6.4 mm
1,5676 TL - 1,9354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
19.1 mm
1,9079 TL - 2,3554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
22.2 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

35HSP015

Fiyat Aralığı
2,5377 TL - 2,0554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #6 6.4 mm

35HSP106

Fiyat Aralığı
1,6207 TL - 1,3126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

35HSP112

Fiyat Aralığı
0,9447 TL - 0,7651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 20.0 mm

35MHSP020

Fiyat Aralığı
2,479 TL - 2,0079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 25.0 mm

35MHSP025

Fiyat Aralığı
2,6517 TL - 2,1479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

35HSP401

Fiyat Aralığı
1,11 TL - 0,8989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

35HSP111

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

35HSP016

Fiyat Aralığı
4,4794 TL - 3,6283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012

Fiyat Aralığı
1,8181 TL - 1,4729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 6.0 mm

35MHSP006

Fiyat Aralığı
1,6207 TL - 1,3126 TL

Stok Seviyeleri
799 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 4.8 mm

35HSP035

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 6.4 mm

35HSP101

Fiyat Aralığı
1,6207 TL - 1,3126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 19.1 mm

35HSP014

Fiyat Aralığı
1,9354 TL - 1,5676 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

35HSP116

Fiyat Aralığı
2,3554 TL - 1,9079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm