Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Alyen başlı vidaları toza, kire ve hasara karşı gizlemek ve korumak için kullanılır.Daha sağlam bir montaj sağlayarak gürültü ve titreşimi azaltmaya yardımcı olabilir.Elektronik eşya veya mobilya sektörlerinde kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: , SR1805
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Vida Boyutu | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 586500 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 12865 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin