Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334,8767 TL - 334,8767 TL | 928 Stokta |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
303,4393 TL - 303,4393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
480,2878 TL - 480,2878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
472,4022 TL - 472,4022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
486,1758 TL - 486,1758 TL | 45 Stokta |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
283,8829 TL - 283,8829 TL | 70 Stokta |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
323,1008 TL - 323,1008 TL | 10 Stokta |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
468,512 TL - 468,512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
277,995 TL - 277,995 TL | 205 Stokta |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
317,3181 TL - 317,3181 TL | 144 Stokta |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
348,7553 TL - 348,7553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
340,7646 TL - 340,7646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
279,9926 TL - 279,9926 TL | 19 Stokta |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
272,0018 TL - 272,0018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
311,4301 TL - 311,4301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
258,3335 TL - 258,3335 TL | 90 Stokta |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
248,4463 TL - 270,0587 TL | 25 Stokta |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
242,6673 TL - 242,6673 TL | 760 Stokta |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
252,4455 TL - 252,4455 TL | 20 Stokta |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
478,3952 TL - 478,3952 TL | 7 Stokta |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin