Menü Arama

Bağlantılı Kilitli Sürgü ve Tutucu

Stokta

Rotary Link Locks securely pull and lock two components together. They are made from Stainless Steel and can be operated by hand making them quick and easy to use. They are suitable for a wide variety of applications including containers, packaging and industrial cleaning machines

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
253 Stokta
498018 1825 Stokta
24 Stokta
38200 Stokta
100 Stokta
498014 2075 Stokta
Çekme Sürgüsü 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Steel

498015


Stok Seviyeleri
253 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    22.5 mm
Çekme Sürgüsü 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Steel

498018


Stok Seviyeleri
1825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Steel

498020


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Çekme Sürgüsü 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Steel

498013


Stok Seviyeleri
38200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Çekme Sürgüsü 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Steel

498019


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Çekme Sürgüsü 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Steel

498014


Stok Seviyeleri
2075 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    26.5 mm