Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.
Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Boru Boyutu | Renk | Asgari Uyumlu Boru Boyutu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
39,8176 TL - 39,8176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
43,7117 TL - 61,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
33,0028 TL - 40,8885 TL | 1926 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Black
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
32,224 TL - 39,8176 TL | 14992 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Black
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
38,26 TL - 38,26 TL | 65988 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin