Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1169 TL - 8,1169 TL | 391 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 3618 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 10,4826 TL - 10,4826 TL | 5264 Stokta |
M14
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
PA
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 14136 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 216,1716 TL - 216,1716 TL | 1024 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
||
| 33,6454 TL - 33,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
||
| 22,0992 TL - 64,5454 TL | 37583 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 1000 Stokta |
M20
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 20940 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 1750 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 67644 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 1,4286 TL - 1,4286 TL | 49000 Stokta |
N6
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 5012 Stokta |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 17264 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 3,9525 TL - 3,9525 TL | 270900 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
||
| 496240 | 1,0611 TL - 1,2071 TL | 9000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin