Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86355 Stokta |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 944 Stokta |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 71154 Stokta |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
| 378000 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 64050 Stokta |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 35874 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 141930 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||
| 153000 Stokta |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 21969 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 64010 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 161480 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 513223 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 572800 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 37520 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| 4066 Stokta |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 1512 Stokta |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 3380 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|||
| 998 Stokta |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin