Menü Arama

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

Stokta

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Renk Toplam Yükseklik Satın Al
6000 Stokta
M8 x 1.25
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
2908 Stokta
M6 x 1.0
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
7.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
1000 Stokta
5/16-18
12.7 mm
Doğal renk
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0 mm
Siyah
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Siyah
15.0 mm
31920 Stokta
M3
5.5 mm
Siyah
6.0 mm
10340 Stokta
M5
8.0 mm
Siyah
10.0 mm
630 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
12.0 mm
100 Stokta
M12
19.0 mm
Doğal renk
22.0 mm
15720 Stokta
M8
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
7998 Stokta
#8-32
8.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Siyah
10.0 mm
57160 Stokta
M3
5.5 mm
Doğal renk
6.0 mm
0550060000VR 1000 Stokta
M10
17.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
11920 Stokta
M5
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
131380 Stokta
M4
7.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
25568 Stokta
M10
17.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
7691 Stokta
M4
7.0 mm
Siyah
8.0 mm
261560 Stokta
M6
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
  • / 2
Bombe Somun M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

05M080125CN


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

05M060100CN


Stok Seviyeleri
2908 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

05M040070CN


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

0531218CN


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

052080059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

052030059902


Stok Seviyeleri
31920 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

052050059902


Stok Seviyeleri
10340 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

052060059902


Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

052120000002


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

052080000002


Stok Seviyeleri
15720 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

0500832CN


Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

0550030001VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

0550010000VR


Stok Seviyeleri
57160 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

0550060000VR


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

052050000002


Stok Seviyeleri
11920 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040000002


Stok Seviyeleri
131380 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100000002


Stok Seviyeleri
25568 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040059902


Stok Seviyeleri
7691 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

0550040000VR


Stok Seviyeleri
261560 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe