Menü Arama

Çatal Pimler

Üretimde

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Kurulum Pimi 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    33.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504251


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    40.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    48.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    52.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    67.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504281


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    55.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504226


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504228


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    36.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    68.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    51.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504242


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    47.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504247


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    72.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504248


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    77.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504272


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    21.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504227


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504283


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    29.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    110.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    66.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm