Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 126 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|||
| 152 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|||
| 3 Stokta |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|||
| 200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|||
| 7335 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 11600 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 45915 Stokta |
|
M8
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 136 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|||
| 22000 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 18360 Stokta |
|
M6
|
|
|
Phenolic
|
|||
| 14400 Stokta |
|
M10
|
|
|
Phenolic
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 140 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 1443 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
|
|
Phenolic
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin