Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 34050 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|||
| 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
| 511 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| 4 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 61000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|||
| 280 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 23427 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| 57 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 39900 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
|||
| 40 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 15559 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 2907 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 49 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 759 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin