Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
7648 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
68 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
1686 Stokta
16.0 mm
M4
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M6
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Stainless Steel
21336 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
144180 Stokta
20.0 mm
M5
Polyoxymethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
24000 Stokta
20.0 mm
M6
Polyoxymethylene
180 Stokta
20.0 mm
M5
Polyoxymethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M3
Steel
1220572 3857 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
18000 Stokta
20.0 mm
M5
Stainless Steel
14000 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
5200 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
80869 Stokta
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
  • / 7
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 12.0 mm Stainless Steel Silver

1220581


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 12.0 mm Steel Black

1220580


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 30.0 mm Steel Black

1220588


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Steel Black

1220596


Stok Seviyeleri
7648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Steel Black

1220604


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 9.5 mm Stainless Steel

1220613


Stok Seviyeleri
1686 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Stainless Steel Silver

1220597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Stainless Steel Silver

1220605


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 11.5 mm Steel Black

1220614


Stok Seviyeleri
21336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037050300905


Stok Seviyeleri
144180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037080000905


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

038060059905


Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

038050159905


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

038080100905


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 16.0 mm Steel Black

1220564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 16.0 mm Steel Black

1220572


Stok Seviyeleri
3857 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 30.0 mm Stainless Steel Silver

1220589


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060259905


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040000905


Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037100059905


Stok Seviyeleri
80869 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm