Menü Arama

Çatal Pimler

Üretimde

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • / 3
Kurulum Pimi 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504233


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    61.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    29.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    67.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    52.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    87.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    98.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    50.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    48.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504254


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    53.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    58.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    33.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    88.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    90.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    78.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504283


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    68.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504228


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    36.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    31.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504282


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    60.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm