Menü Arama

Çatal Pimler

Üretimde

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Kurulum Pimi 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504270


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    90.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504283


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    78.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504226


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    26.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 65.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504247


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    72.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504252


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    43.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504271


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    100.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504264


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    55.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504279


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    45.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504278


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    40.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    56.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504274


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    29.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    88.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    73.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    46.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504281


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    55.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504242


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    47.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504269


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    80.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    62.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    51.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm