Menü Arama

Çatal Pimler

Üretimde

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • / 3
Kurulum Pimi 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    70.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    110.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    71.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    62.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    86.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    42.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504280


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    50.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504277


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    37.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    87.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    52.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Stainless Steel

1504266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    26.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    65.5 mm
  • Pim Çapı
    20.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    4.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    41.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    66.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

1504227


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504273


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    25.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    48.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504254


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    53.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

1504255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    22.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    58.0 mm
  • Pim Çapı
    16.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    3.5 mm
Kurulum Pimi 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1504275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    33.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm
Kurulum Pimi 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1504246


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Kafanın Altında Uzunluk
    67.0 mm
  • Pim Çapı
    12.0 mm
  • Pim Delik Çapı
    2.5 mm