Menü Arama

Çekmece Sürgüleri

Stokta

Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
380 Stokta
30.5 mm
Steel
15.5 mm
Steel
6.5 mm
646 Stokta
88.0 mm
304 Stainless Steel
20.0 mm
304 Stainless Steel
14.0 mm
14850 Stokta
47.0 mm
Steel
36.0 mm
Steel
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.5 mm
304 Stainless Steel
22.5 mm
304 Stainless Steel
15.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.6 mm
Steel
22.6 mm
16.0 mm
9500 Stokta
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Steel
15.5 mm
43185 Stokta
80.5 mm
304 Stainless Steel
22.5 mm
304 Stainless Steel
15.0 mm
28120 Stokta
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Steel
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Mild Steel
22.0 mm
Mild Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Stainless Steel
32.0 mm
304 Stainless Steel
656 Stokta
80.0 mm
Mild Steel
32.0 mm
Mild Steel
Çekme Sürgüsü 30.5 mm 15.5 mm Steel

1501190


Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Manivelalı Sürgü
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm 304 Stainless Steel

497931


Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    8
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Çekme Sürgüsü 47.0 mm 36.0 mm Steel

498010


Stok Seviyeleri
14850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
Çekme Sürgüsü 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm 304 Stainless Steel

497815


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    6
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.5 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
Steel Çekme Sürgüsü 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

552065


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    82.6 mm
  • Toplam Genişlik
    22.6 mm
Çekme Sürgüsü 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

498004


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    6
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.5 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
Çekme Sürgüsü 80.5 mm 22.5 mm 304 Stainless Steel

497996


Stok Seviyeleri
43185 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    2
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.5 mm
  • Toplam Genişlik
    22.5 mm
Çekme Sürgüsü 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

498009


Stok Seviyeleri
28120 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    8
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Çekme Sürgüsü 50.0 mm 22.0 mm Mild Steel

491969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
Çekme Sürgüsü 80.0 mm 32.0 mm Stainless Steel

491973


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Çekme Sürgüsü 80.0 mm 32.0 mm Mild Steel

491972


Stok Seviyeleri
656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Mandal
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm