Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Ruloları - Kalıcı - Dubl Kote Kauçuk

Stokta

Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
16.165,2117 TL - 16.165,2117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.0 m
Siyah
0.8 mm
19.2 mm
20.781,6793 TL - 20.781,6793 TL 180 Stokta
66.0 m
Beyaz
1.6 mm
12.7 mm
Köpük Bant Rulosu 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Black

471395

Fiyat Aralığı
16.165,2117 TL - 16.165,2117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Paket Tipi
    Rulo
  • Birim Başına Fiyat
    Rulo
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
Köpük Bant Rulosu 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m White

471342

Fiyat Aralığı
20.781,6793 TL - 20.781,6793 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Beyaz
  • Paket Tipi
    Rulo
  • Birim Başına Fiyat
    Rulo
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı