Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
Ahşap tonu
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 41600 Stokta |
PA;Steel
|
Brown
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 28840 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.870 in
22.1 mm
|
|||
| 307200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 1398 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 89184 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 143568 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1198 Stokta |
PTFE
|
Doğal renk
|
0.980 in
24.9 mm
|
|||
| 109200 Stokta |
HDPE
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3600 Stokta |
PE;Steel
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 3366 Stokta |
PA; Keçe; Çelik
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 1200 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin