Menü Arama

Dekoratif Vida Kapakları

Stokta

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look.
  • It has a wide range of up to 16 colours.
  • Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.
Malzeme: ABS Renk: Alüminyum, Wenge, Dark Oak, Pine, Walnut, Mahogany, Ash, Beech, Cherry, Grey, Black, Cream, White, Light Oak, Grid Seri Kodu: SR1600

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Ped Başına Adet D Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Wenge
20
13.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Pine
20
13.0 mm
499372 410000 Stokta
Beyaz
15
20.0 mm
9000 Stokta
Ash
20
13.0 mm
1116000 Stokta
Beyaz
20
13.0 mm
1258000 Stokta
Siyah
20
13.0 mm
499382 391000 Stokta
Gri
20
13.0 mm
2700 Stokta
Beyaz
15
20.0 mm
5000 Stokta
Grid
20
13.0 mm
900 Stokta
Beech
15
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ash
15
20.0 mm
10800 Stokta
Cherry
15
20.0 mm
  • / 2
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Wenge

499390


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Wenge
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Pine

499388


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Pine
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 20.0 mm (DIA) ABS White

499372


Stok Seviyeleri
410000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    15
  • Vida Boyutu
    25/32
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Ash

499385


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Ash
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS White

499369


Stok Seviyeleri
1116000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Black

499381


Stok Seviyeleri
1258000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Grey

499382


Stok Seviyeleri
391000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 20.0 mm (DIA) ABS White

499392


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    15
  • Vida Boyutu
    25/32
Dekoratif Vida Kapağı 13.0 mm (DIA) ABS Grid

499370


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • Renk
    Grid
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    20
  • Vida Boyutu
    M8
Dekoratif Vida Kapağı 20.0 mm (DIA) ABS Beech

499397


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Renk
    Beech
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    15
  • Vida Boyutu
    13/16
Dekoratif Vida Kapağı 20.0 mm ABS Ash

499398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Renk
    Ash
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    15
  • Vida Boyutu
    13/16
Dekoratif Vida Kapağı 20.0 mm (DIA) ABS Cherry

499396


Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • Renk
    Cherry
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Ped Başına Adet
    15
  • Vida Boyutu
    13/16