Menü Arama

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
  • Standart veya ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 T2 Diş Boyutu Malzeme L1 T1 Tip Satın Al
21,1335 TL - 51,7771 TL 78000 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 118762 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
20,2924 TL - 49,7163 TL 45448 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
21,1335 TL - 51,7771 TL 60000 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 53100 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
8,6532 TL - 21,2002 TL 53100 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
46,1572 TL - 113,0853 TL 29449 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
31,858 TL - 78,052 TL 17910 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
27,1265 TL - 66,4602 TL 53928 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
10,6115 TL - 21,951 TL 9000 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 41190 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
56000 Stokta
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
213,7329 TL - 523,6459 TL 554 Stokta
1.0 mm
M10
Alüminyum
60.0 mm
2.0 mm
4
181,7902 TL - 445,3859 TL 475 Stokta
1.0 mm
M10
Alüminyum
50.0 mm
2.0 mm
4
13,4376 TL - 13,4376 TL 4000 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
180,9491 TL - 443,3253 TL 533 Stokta
1.5 mm
M10
Alüminyum
60.0 mm
2.5 mm
4
27,5471 TL - 67,4905 TL 214020 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
20,9232 TL - 51,2619 TL 63050 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
14,089 TL - 34,518 TL 75132 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
11,881 TL - 29,1086 TL 5342 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
  • / 2
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498603

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
78000 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti HDPE

498600

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
118762 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498607

Fiyat Aralığı
49,7163 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
45448 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498602

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498598

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
53100 Stokta
Özellikler
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498601

Fiyat Aralığı
21,2002 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
53100 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498606

Fiyat Aralığı
113,0853 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
29449 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498604

Fiyat Aralığı
78,052 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
17910 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498609

Fiyat Aralığı
66,4602 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
53928 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498599

Fiyat Aralığı
21,951 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-1.5 Siyah

498608

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
41190 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 17-19 Siyah

498605


Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 Rectangular 60 x 30 mm 2 Natural

PZAT600300-2M10

Fiyat Aralığı
523,6459 TL - 213,7329 TL

Stok Seviyeleri
554 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    4
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 25 mm 2 Natural

PZAT500250-2M10

Fiyat Aralığı
445,3859 TL - 181,7902 TL

Stok Seviyeleri
475 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    4
Dişli Eklenti M10 Rectangular 20 x 35 mm 1-2 Black

498612

Fiyat Aralığı
13,4376 TL - 13,4376 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M10 Rectangular 60 x 30 mm 2.5 Natural

PZAT600300-25M1

Fiyat Aralığı
443,3253 TL - 180,9491 TL

Stok Seviyeleri
533 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    4
Dişli Eklenti M8 Rectangular 25 x 50 mm 1-2 Black

498617

Fiyat Aralığı
67,4905 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
214020 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    2
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 25 mm 1-1.5 Grey

551744

Fiyat Aralığı
51,2619 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
63050 Stokta
Özellikler
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M8 Rectangular 40 x 20 mm 1-1.5 Grey

551737

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
75132 Stokta
Özellikler
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M8 Rectangular 20 x 60 mm 1-2 Black

498618

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
5342 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    2