Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Boş

Stokta

Our lobed blank hand wheels are ideal for many different applications, from metal fabrication equipment to display furniture, available in many different styles and sizes. The lobed sides are easy to grip.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
20 Stokta
70.0 mm
Brass
33.0 mm
10 Stokta
70.0 mm
Steel
33.0 mm
2 Stokta
80.0 mm
Brass
40.0 mm
20 Stokta
99.0 mm
Steel
44.0 mm
Dilimli Topuz 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Black

1219077


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (brass hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
Dilimli Topuz 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Black

1219074


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (steel hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    70.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
Dilimli Topuz 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Black

1219081


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled (brass hub)
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    80.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
Dilimli Topuz 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Black

1219057


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Not Drilled
  • Montaj Tipi
    Blank
  • Düğme Çapı
    99.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    14.0 mm