Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9557 TL - 1,9557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
7,6013 TL - 7,6013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,3971 TL - 2,3971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,8163 TL - 6,8163 TL | 200 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
16,773 TL - 16,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
3,0307 TL - 3,0307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,6236 TL - 2,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
7,7009 TL - 7,7009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
6,6877 TL - 6,6877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
8,0538 TL - 8,0538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
7,1943 TL - 7,1943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | 100 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,3653 TL - 2,3653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
3,1016 TL - 3,1016 TL | 200 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin