Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
1,9031 TL - 1,9031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.1 mm
Carbon Steel
7.2 mm
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
2,3971 TL - 2,3971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.6 mm
Carbon Steel
12.2 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
8,2277 TL - 8,2277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.1 mm
Carbon Steel
18.3 mm
8,2768 TL - 8,2768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
7,561 TL - 7,561 TL 200 Stokta
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
7,7009 TL - 7,7009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
22,019 TL - 22,019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.6 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
14,9444 TL - 14,9444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
2.5 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 200 Stokta
1.1 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
8,2277 TL - 8,2277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2.3 mm
Carbon Steel
12.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,6236 TL - 2,6236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
12.2 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218033

Fiyat Aralığı
1,9031 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    692.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218090

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2474.00 N
Yaylı Pul 12.2 mm 25.0 mm Carbon Steel

1218086

Fiyat Aralığı
2,3971 TL - 2,3971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    511.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2423.00 N
Disk Yayı DIN 18.3 mm 36.0 mm

1218115

Fiyat Aralığı
8,2277 TL - 8,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    707.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218097

Fiyat Aralığı
8,2768 TL - 8,2768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2614.00 N
Disk Yayı DIN 14.2 mm 28.0 mm

1218099

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    937.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218093

Fiyat Aralığı
7,561 TL - 7,561 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1575.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 20.0 mm

1218064

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    811.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218100

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 7,7009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1903.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 34.0 mm

1218113

Fiyat Aralığı
22,019 TL - 22,019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2681.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218094

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2313.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 32.0 mm

1218102

Fiyat Aralığı
14,9444 TL - 14,9444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2284.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2744.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218106

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3315.00 N
Yaylı Pul 14.2 mm 28.0 mm Carbon Steel

1218098

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    681.00 N
Yaylı Pul 8.2 mm 18.0 mm Carbon Steel

1218056

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    495.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 34.0 mm

1218108

Fiyat Aralığı
8,2277 TL - 8,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    997.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218078

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    781.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218087

Fiyat Aralığı
2,6236 TL - 2,6236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    738.00 N