Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||
| 200 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin