Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
72,4427 TL - 72,4427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.3 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
27,2563 TL - 27,2563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
3.9 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
16,773 TL - 16,773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
91,158 TL - 91,158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
25.5 mm
68,5145 TL - 68,5145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
4.1 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
24,1159 TL - 24,1159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.4 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
4.1 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
49,2754 TL - 49,2754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
5.0 mm
Chrome Vanadium
30.5 mm
78,7182 TL - 78,7182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
25.5 mm
21,4489 TL - 21,4489 TL 100 Stokta
1.8 mm
2.6 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
15,7295 TL - 15,7295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
3.1 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.9 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
3.2 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
19,8719 TL - 19,8719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.1 mm
3.1 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
13,1058 TL - 13,1058 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.7 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.3 mm
3.1 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
16,2462 TL - 16,2462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
3.2 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL 200 Stokta
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
12.2 mm
  • / 7
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218148

Fiyat Aralığı
72,4427 TL - 72,4427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.3 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6200.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218142

Fiyat Aralığı
27,2563 TL - 27,2563 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7700.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218104

Fiyat Aralığı
16,773 TL - 16,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1626.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218149

Fiyat Aralığı
91,158 TL - 91,158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    9829.00 N
Disk Yayı SAE 25.5 mm 60.0 mm

1218151

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    9998.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218147

Fiyat Aralığı
68,5145 TL - 68,5145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4016.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218141

Fiyat Aralığı
24,1159 TL - 24,1159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.4 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4046.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218143

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.1 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    10175.00 N
Disk Yayı SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218154

Fiyat Aralığı
49,2754 TL - 49,2754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    30.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    15422.00 N
Disk Yayı SAE 25.5 mm 60.0 mm

1218150

Fiyat Aralığı
78,7182 TL - 78,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6936.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218112

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.6 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2535.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218120

Fiyat Aralığı
15,7295 TL - 15,7295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4052.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218129

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1607.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 40.0 mm

1218123

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.2 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4806.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 45.0 mm

1218130

Fiyat Aralığı
19,8719 TL - 19,8719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3098.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218118

Fiyat Aralığı
13,1058 TL - 13,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.7 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1513.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    899.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218126

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4844.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218127

Fiyat Aralığı
16,2462 TL - 16,2462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.2 mm
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5523.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218088

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1155.00 N