Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
1,8486 TL - 1,8486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 9193 Stokta
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,6086 TL - 1,6086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
0.8 mm
Carbon Steel
6.2 mm
7,3599 TL - 7,3599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,2154 TL - 2,2154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
10.2 mm
2,2154 TL - 2,2154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,3149 TL - 2,3149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.4 mm
Carbon Steel
9.2 mm
2,882 TL - 2,882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,055 TL - 7,055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
2,0074 TL - 2,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.2 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,957 TL - 1,957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,7032 TL - 1,7032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,8486 TL - 1,8486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,3653 TL - 2,3653 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.5 mm
Carbon Steel
11.2 mm
6,8163 TL - 6,8163 TL 200 Stokta
1.4 mm
1.9 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
6,8667 TL - 6,8667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
1.8 mm
Chrome Vanadium
11.2 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218037

Fiyat Aralığı
1,8486 TL - 1,8486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    472.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218035

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    237.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218029

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
9193 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    248.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218028

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.8 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    130.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218041

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    284.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218049

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    119.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218034

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    149.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218042

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    566.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218068

Fiyat Aralığı
2,2154 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    892.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218076

Fiyat Aralığı
2,2154 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    462.00 N
Disk Yayı DIN 9.2 mm 18.0 mm

1218060

Fiyat Aralığı
2,3149 TL - 2,3149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1063.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218081

Fiyat Aralığı
2,882 TL - 2,882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1118.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218089

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1882.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218047

Fiyat Aralığı
2,0074 TL - 2,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    702.00 N
Yaylı Pul 8.2 mm 18.0 mm Carbon Steel

1218055

Fiyat Aralığı
1,957 TL - 1,957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    507.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218032

Fiyat Aralığı
1,7032 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    238.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218040

Fiyat Aralığı
1,8486 TL - 1,8486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    491.00 N
Disk Yayı DIN 11.2 mm 23.0 mm

1218074

Fiyat Aralığı
2,3653 TL - 2,3653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    604.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 23.0 mm

1218082

Fiyat Aralığı
6,8163 TL - 6,8163 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1733.00 N
Yaylı Pul 11.2 mm 23.0 mm Chrome Vanadium

1218075

Fiyat Aralığı
6,8667 TL - 6,8667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1658.00 N