Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
49,2754 TL - 49,2754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
5.0 mm
Chrome Vanadium
30.5 mm
39,2179 TL - 39,2179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.3 mm
Chrome Vanadium
30.5 mm
78,7182 TL - 78,7182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
25.5 mm
2,882 TL - 2,882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.7 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,8504 TL - 1,8504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,7032 TL - 1,7032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,8486 TL - 1,8486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,0186 TL - 2,0186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.2 mm
Carbon Steel
10.2 mm
29,1243 TL - 29,1243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.6 mm
Chrome Vanadium
28.5 mm
13,6325 TL - 13,6325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.7 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
30.5 mm
18,522 TL - 18,522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
14,9444 TL - 14,9444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
26,4636 TL - 26,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
24,1159 TL - 24,1159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.6 mm
Chrome Vanadium
22.4 mm
7,7009 TL - 7,7009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
21,423 TL - 21,423 TL 100 Stokta
1.8 mm
2.5 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
16,2462 TL - 16,2462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
3.2 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
  • / 7
Disk Yayı SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218154

Fiyat Aralığı
49,2754 TL - 49,2754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    30.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    15422.00 N
Disk Yayı SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218152

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    30.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.3 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7087.00 N
Disk Yayı SAE 25.5 mm 60.0 mm

1218150

Fiyat Aralığı
78,7182 TL - 78,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6936.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218079

Fiyat Aralığı
2,882 TL - 2,882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1054.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218050

Fiyat Aralığı
1,8504 TL - 1,8504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    209.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218032

Fiyat Aralığı
1,7032 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    238.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218040

Fiyat Aralığı
1,8486 TL - 1,8486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    491.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218066

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    216.00 N
Disk Yayı SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218145

Fiyat Aralığı
29,1243 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    28.5 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.6 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3774.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218125

Fiyat Aralığı
13,6325 TL - 13,6325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.7 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2227.00 N
Disk Yayı SAE 30.5 mm 60.0 mm

1218153

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    30.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    11237.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218111

Fiyat Aralığı
18,522 TL - 18,522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1690.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 32.0 mm

1218102

Fiyat Aralığı
14,9444 TL - 14,9444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2284.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218119

Fiyat Aralığı
26,4636 TL - 26,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2163.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    899.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218128

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7977.00 N
Disk Yayı SAE 22.4 mm 50.0 mm

1218138

Fiyat Aralığı
24,1159 TL - 24,1159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.6 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4437.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218096

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 7,7009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1769.00 N
Yaylı Pul 12.2 mm 34.0 mm Chrome Vanadium

1218110

Fiyat Aralığı
21,423 TL - 21,423 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2312.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218127

Fiyat Aralığı
16,2462 TL - 16,2462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.2 mm
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5523.00 N