Menü Arama

Döner Sürgü Aksesuarları

Stokta

Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu En Uzunluk Tip Satın Al
200,8144 TL - 223,127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
262,7795 TL - 291,9772 TL 9 Stokta
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
229,1595 TL - 254,6217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
  • / 2
Cable with spring M6 1500.0 mm Steel Zinc Plated

2801211500E

Fiyat Aralığı
223,127 TL - 200,8144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1500.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Steel

2801102000E

Fiyat Aralığı
291,9772 TL - 262,7795 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable without Spring
  • GTIP Numarası
    8301409000
Cable with spring 2000.0 mm Steel Zinc Plated

2801112000E

Fiyat Aralığı
254,6217 TL - 229,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    5.0 mm
  • Delik Boyutu
    4.0 mm
  • Tip
    Cable with Spring
  • GTIP Numarası
    8301409000