Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.
Series Code :SR6571
Seri Kodu: SR6571
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Plaka Yüksekliği | Nihai Uç Kuvveti | Montaj Deliği Mesafesi | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 2 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| 48 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 180 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 64 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
21.0 N
21.0 N
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 144 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|||
| 1786 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 420 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|||
| 180 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| 46 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
24.0 N
24.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5.0 N
5.0 N
|
|||
| 5440 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
25.0 N
25.0 N
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|||
| 67 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|||
| 460 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
|||
| 22 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
22.0 N
22.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin