These Gas Spring End Fittings connect a gas spring to the object or structure it supports. They are essential for maintaining the safe and reliable operation of gas springs, and selecting the appropriate end fittings for the specific application is critical. The vast array, when combined, gives a wide choice of simple-to-assemble fixing solutions to suit your application.
It can be the same or have various sizes and types on either end. Durable and resistant to wear and tear, it can be used for heavy load applications, and are simple to install and remove using a ball joint. Used in various applications, including automotive trunks or industrial machinery.
Seri Kodu: SR6481
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Malzeme | Montaj Deliğinden Uca Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552030 | 928 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 95 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinc Alloy
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||
| 1176 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||
| 1253204 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 391 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
|||
| 106 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5 x 0.8
|
Steel
|
0.776 in
19.7 mm
|
Çatal Klipsler
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Steel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|||
| 228 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||
| 406 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|||
| 18 Stokta |
|
M6
|
Steel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||
| 532 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinc Alloy
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8 x 1.25
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çatal Klipsler
|
|||
| 342 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||
| 1 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||
| 59 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||
| 552024 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin