Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL 12 Stokta
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
25.659,3387 TL - 25.659,3387 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
6.935,9965 TL - 6.935,9965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
12.796,0766 TL - 12.796,0766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
7.427,0088 TL - 7.427,0088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL 3 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL 48 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL 10 Stokta
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
3.085,5974 TL - 3.085,5974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL 6 Stokta
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL 5 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
7.707,3169 TL - 7.707,3169 TL 18 Stokta
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
5.312,5014 TL - 5.312,5014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
13.045,3678 TL - 13.045,3678 TL 1 Stokta
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL 8 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
4.302,614 TL - 4.302,614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
5.306,6134 TL - 5.306,6134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253252

Fiyat Aralığı
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253257

Fiyat Aralığı
25.659,3387 TL - 25.659,3387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    680.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253248

Fiyat Aralığı
6.935,9965 TL - 6.935,9965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253253

Fiyat Aralığı
12.796,0766 TL - 12.796,0766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    445.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253249

Fiyat Aralığı
7.427,0088 TL - 7.427,0088 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253256

Fiyat Aralığı
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fiyat Aralığı
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Fiyat Aralığı
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    560.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253224

Fiyat Aralığı
3.085,5974 TL - 3.085,5974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253244

Fiyat Aralığı
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Fiyat Aralığı
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    664.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253221

Fiyat Aralığı
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253250

Fiyat Aralığı
7.707,3169 TL - 7.707,3169 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

1253231

Fiyat Aralığı
5.312,5014 TL - 5.312,5014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    880.0 mm
  • Hareket Aralığı
    400.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253254

Fiyat Aralığı
13.045,3678 TL - 13.045,3678 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    545.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253229

Fiyat Aralığı
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Fiyat Aralığı
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    645.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

497819

Fiyat Aralığı
4.302,614 TL - 4.302,614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    115.0 mm
  • Hareket Aralığı
    40.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

497827

Fiyat Aralığı
5.306,6134 TL - 5.306,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    350.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25