Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL 1 Stokta
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL 5 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL 8 Stokta
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL 8 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
6.847,2567 TL - 6.847,2567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL 21 Stokta
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL 6 Stokta
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL 2 Stokta
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL 8 Stokta
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL 21 Stokta
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL 48 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
14.342,082 TL - 14.342,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

497824

Fiyat Aralığı
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    370.0 mm
  • Hareket Aralığı
    160.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253221

Fiyat Aralığı
2.892,1365 TL - 2.892,1365 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253214

Fiyat Aralığı
3.984,2446 TL - 3.984,2446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    564.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

1253207

Fiyat Aralığı
3.368,7443 TL - 3.368,7443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    170.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

1253216

Fiyat Aralığı
6.289,0588 TL - 6.289,0588 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    660.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253244

Fiyat Aralığı
6.070,9946 TL - 6.070,9946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253229

Fiyat Aralığı
5.116,8324 TL - 5.116,8324 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253226

Fiyat Aralığı
3.626,2367 TL - 3.626,2367 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

1253246

Fiyat Aralığı
6.847,2567 TL - 6.847,2567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    440.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

1253208

Fiyat Aralığı
3.455,8017 TL - 3.455,8017 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253227

Fiyat Aralığı
3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    445.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

1253220

Fiyat Aralığı
1.825,5498 TL - 1.825,5498 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    440.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

497822

Fiyat Aralığı
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    290.0 mm
  • Hareket Aralığı
    120.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

497829

Fiyat Aralığı
5.607,7396 TL - 5.607,7396 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    650.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 X 1.25
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253213

Fiyat Aralığı
3.809,7091 TL - 3.809,7091 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

1253218

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    240.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

1253222

Fiyat Aralığı
2.929,8823 TL - 2.929,8823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    364.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fiyat Aralığı
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

497830

Fiyat Aralığı
14.342,082 TL - 14.342,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    860.0 mm
  • Hareket Aralığı
    400.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5