Menü Arama

Gazlı Yaylar - Sabit Güç

Stokta

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Series Code :SR6482

Seri Kodu: SR6482

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
97 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Azami Güç Tüp Uzunluğu Satın Al
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 10 Stokta
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL 10 Stokta
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
997,6225 TL - 2.444,175 TL 28 Stokta
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
1.416,4544 TL - 3.470,3134 TL 82 Stokta
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 10 Stokta
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
551876 997,6225 TL - 2.444,175 TL 9 Stokta
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
1.453,2031 TL - 3.560,3475 TL 10 Stokta
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
1.509,4811 TL - 1.509,4811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
1.598,7135 TL - 1.598,7135 TL 10 Stokta
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
997,6225 TL - 2.444,175 TL 20 Stokta
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
2.136,6174 TL - 5.234,7127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
400.0 N
145.0 mm
1.912,3214 TL - 1.912,3214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
  • / 5
Gaz Yayı 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Steel

551961

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    555.0 mm
  • Azami Güç
    2000.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Steel

551953

Fiyat Aralığı
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    750.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Steel

551877

Fiyat Aralığı
2.444,175 TL - 997,6225 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    130.0 mm
  • Azami Güç
    400.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Steel

551881

Fiyat Aralığı
3.470,3134 TL - 1.416,4544 TL

Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    180.0 mm
  • Azami Güç
    250.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Steel

551889

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    145.0 mm
  • Azami Güç
    250.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Steel

551898

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    195.0 mm
  • Azami Güç
    400.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Steel

551885

Fiyat Aralığı
3.560,3475 TL - 1.453,2031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    230.0 mm
  • Azami Güç
    400.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Steel

551876

Fiyat Aralığı
2.444,175 TL - 997,6225 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    130.0 mm
  • Azami Güç
    300.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Steel

551884

Fiyat Aralığı
3.560,3475 TL - 1.453,2031 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    230.0 mm
  • Azami Güç
    300.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Steel

551897

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    195.0 mm
  • Azami Güç
    350.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Steel

551905

Fiyat Aralığı
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    245.0 mm
  • Azami Güç
    150.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Steel

551890

Fiyat Aralığı
1.509,4811 TL - 1.509,4811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    145.0 mm
  • Azami Güç
    350.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Steel

551906

Fiyat Aralığı
4.140,0668 TL - 1.689,8231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    245.0 mm
  • Azami Güç
    200.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Steel

551893

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    145.0 mm
  • Azami Güç
    650.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Steel

551901

Fiyat Aralığı
1.598,7135 TL - 1.598,7135 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    195.0 mm
  • Azami Güç
    550.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Steel

551875

Fiyat Aralığı
2.444,175 TL - 997,6225 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Boru Çapı
    15.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    130.0 mm
  • Azami Güç
    200.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Steel

551939

Fiyat Aralığı
5.234,7127 TL - 2.136,6174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    245.0 mm
  • Azami Güç
    1100.0 N
Gaz Yayı 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Steel

551915

Fiyat Aralığı
4.305,3793 TL - 1.757,2977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    295.0 mm
  • Azami Güç
    350.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Steel

551923

Fiyat Aralığı
4.636,7548 TL - 1.892,5529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    145.0 mm
  • Azami Güç
    400.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Steel

551931

Fiyat Aralığı
1.912,3214 TL - 1.912,3214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    195.0 mm
  • Azami Güç
    700.0 N