These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Series Code :SR6482
Seri Kodu: SR6482
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Azami Güç | Tüp Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL | 9 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | 2 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
979,0439 TL - 2.398,6577 TL | 6 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
979,0439 TL - 979,0439 TL | 19 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL | 4 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL | 10 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL | 374 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1.416,4544 TL - 3.470,3134 TL | 82 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL | 20 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
2.027,8083 TL - 4.968,1302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin