Menü Arama

Gazlı Yaylar - Sabit Güç

Stokta

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Series Code :SR6482

Seri Kodu: SR6482

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
97 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Azami Güç Tüp Uzunluğu Satın Al
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL 10 Stokta
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 10 Stokta
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL 10 Stokta
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 10 Stokta
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL 10 Stokta
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
1000.0 N
555.0 mm
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 4 Stokta
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
2.136,6174 TL - 5.234,7127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL 20 Stokta
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
2.439,9478 TL - 2.439,9478 TL 10 Stokta
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
2.365,8953 TL - 5.796,4438 TL 10 Stokta
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL 20 Stokta
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 10 Stokta
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL 10 Stokta
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
  • / 5
Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Steel

551955

Fiyat Aralığı
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    1250.0 N
Gaz Yayı 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Steel

551962

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    555.0 mm
  • Azami Güç
    500.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Steel

551954

Fiyat Aralığı
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    1000.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Steel

551961

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    555.0 mm
  • Azami Güç
    2000.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Steel

551953

Fiyat Aralığı
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    750.0 N
Gaz Yayı 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Steel

551964

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    555.0 mm
  • Azami Güç
    1000.0 N
Gaz Yayı 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Steel

551951

Fiyat Aralığı
5.299,0054 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    345.0 mm
  • Azami Güç
    1200.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Steel

551960

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    255.0 mm
  • Azami Güç
    1500.0 N
Gaz Yayı 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Steel

551933

Fiyat Aralığı
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    195.0 mm
  • Azami Güç
    1000.0 N
Gaz Yayı 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Steel

551941

Fiyat Aralığı
5.133,6929 TL - 2.095,3848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    295.0 mm
  • Azami Güç
    500.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Steel

551939

Fiyat Aralığı
5.234,7127 TL - 2.136,6174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    245.0 mm
  • Azami Güç
    1100.0 N
Gaz Yayı 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Steel

551948

Fiyat Aralığı
5.299,0054 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    345.0 mm
  • Azami Güç
    750.0 N
Gaz Yayı 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Steel

551965

Fiyat Aralığı
2.439,9478 TL - 2.439,9478 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    555.0 mm
  • Azami Güç
    1250.0 N
Gaz Yayı 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Steel

551956

Fiyat Aralığı
5.796,4438 TL - 2.365,8953 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    1750.0 N
Gaz Yayı 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Steel

551950

Fiyat Aralığı
5.299,0054 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    345.0 mm
  • Azami Güç
    1000.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Steel

551957

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    255.0 mm
  • Azami Güç
    750.0 N
Gaz Yayı 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Steel

551949

Fiyat Aralığı
5.299,0054 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Boru Çapı
    23.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    345.0 mm
  • Azami Güç
    850.0 N