Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Gas Springs mounting brackets secure the spring to the object or structure it supports and help distribute the load equally. The brackets combine compact design with strength, delivering a large force range capacity that may be utilised for heavy load applications. They are durable and resistant to wear and tear.
The components pass at least 72 hours of salt spray testing under ASTM B117 and are made of carbon steel with zinc. They are easy to install and remove, with either ball pins or threaded pins to fit a variety of end fittings. Used in various applications such as automotive, furniture, medical equipment, and industrial machinery.
Series Code :SR6480
Seri Kodu: SR6480
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Tip | Bağlantı Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
268,6373 TL - 268,6373 TL | 28 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
Gözler Çatal
|
||
268,6373 TL - 268,6373 TL | 4 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
Bilyeli Mafsal
|
||
268,6373 TL - 268,6373 TL | 20 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
Bilyeli Mafsal
|
||
286,5115 TL - 286,5115 TL | 22 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
Bilyeli Mafsal
|
||
714,5439 TL - 714,5439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
Gözler Çatal
|
||
200,6106 TL - 200,6106 TL | 1160 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
Gözler Çatal
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin