Menü Arama

Geçmeli Eğim Kızağı

Stokta

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Denge ve hareketlilik için mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılır.
  • Daha kolay kurulum için tek parça halinde gelir.
  • Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Malzeme: Steel Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Taban Malzemesi d1 h1 Metal Tırnaklar H Satın Al
1400 Stokta
16
Steel
10.0 mm
Y
16.0 mm
1400 Stokta
16
Nylon
9.0 mm
Y
15.8 mm
200 Stokta
16-18
Steel
12.0 mm
Evet
18.0 mm
200 Stokta
16-18
PA
12.0 mm
Evet
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16
Steel
8.7 mm
Y
15.8 mm
1800 Stokta
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
200 Stokta
19
Steel
13.5 mm
Evet
18.0 mm
200 Stokta
19
PA
13.5 mm
Evet
18.0 mm
200 Stokta
22
Steel
12.0 mm
Evet
18.0 mm
1000 Stokta
16
Steel
8.7 mm
Y
15.8 mm
1000 Stokta
16
Nylon
13.5 mm
Y
10.0 mm
1600 Stokta
16-18
Steel
8.5 mm
Hayır
16.0 mm
1800 Stokta
16
Steel
10.0 mm
Hayır
16.0 mm
İtmeli Kılavuz 22.0 mm 1.2 mm Siyah Steel

551564


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 31.0 mm 1.2 mm Siyah Steel

551618


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 28.5 mm 31.0 mm Natural Steel

551633


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 28.5 mm 31.0 mm Natural Steel

551628


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 31.0 mm 1.2 mm Siyah Steel

551620


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 23.4 mm 1.2 mm Beyaz Steel

551601


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 19.0 mm 31.0 mm Natural Steel

551630


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 19.0 mm 31.0 mm Natural Steel

551625


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 22.0 mm 31.0 mm Natural Steel

551631


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 31.0 mm 1.2 mm Siyah Steel

551621


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 23.4 mm 1.2 mm Siyah Steel

551603


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel
Round İtmeli Kılavuz 16.0 mm 28.5 mm Natural Steel

551578


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Malzeme
    Steel
İtmeli Kılavuz 19.0 mm 1.2 mm Doğal renk Steel

551563


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Steel