Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Somun boyutu | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 499570 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
|||
| 19000 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 31304 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
|||
| 9864 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|||
| 1037 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
|||
| 66500 Stokta |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 50625 Stokta |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Stokta |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 19800 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
|||
| 1000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
|||
| 463649 | 8000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
|||
| 209134 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
|||
| 3000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 1800 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin