Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
17,2315 TL - 38,8897 TL 187000 Stokta
7.9 mm
M8
1
17,913 TL - 40,533 TL 54096 Stokta
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
5,6881 TL - 5,6881 TL 7648 Stokta
7.0 mm
M6
1
43,7117 TL - 98,3746 TL 1999 Stokta
17.3 mm
M16
1
37,189 TL - 83,8047 TL 1000 Stokta
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
14,1162 TL - 31,9882 TL 104400 Stokta
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
7,9802 TL - 7,9802 TL 458370 Stokta
16.0 mm
M8
1
17,2315 TL - 17,2315 TL 25024 Stokta
5.4 mm
M6
1
31,0169 TL - 75,9913 TL 2500 Stokta
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
M8
1
30,7637 TL - 69,2347 TL 1000 Stokta
27.5 mm
M24
1
7,9802 TL - 7,9802 TL 296590 Stokta
16.0 mm
M8
1
43,7117 TL - 98,3746 TL 3000 Stokta
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
32,4187 TL - 44,3063 TL 41136 Stokta
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
24,4357 TL - 33,5493 TL 40000 Stokta
11.3 mm
M10
1
5,7828 TL - 5,7828 TL 6597 Stokta
9.0 mm
M8
1
5,541 TL - 5,541 TL 375 Stokta
12.0 mm
M6
1
26,706 TL - 65,4298 TL 2500 Stokta
23.7 mm
M20
1
41,862 TL - 94,2118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
1
44,1595 TL - 44,1595 TL 10304 Stokta
40.0 mm
M20
1
  • / 6
Geçmeli Cıvata Kapağı M8 Black LDPE

463628

Fiyat Aralığı
38,8897 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
187000 Stokta
Özellikler
  • h
    7.9 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 19.8 mm LDPE Black

463638

Fiyat Aralığı
40,533 TL - 17,913 TL

Stok Seviyeleri
54096 Stokta
Özellikler
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Beyaz

034061011303

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
7648 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M16 34.5 mm LDPE Black

463632

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
1999 Stokta
Özellikler
  • h
    17.3 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M24 48.5 mm LDPE Black

463646

Fiyat Aralığı
83,8047 TL - 37,189 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M6 14.5 mm LDPE Black

463637

Fiyat Aralığı
31,9882 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

034082022003

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
458370 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M6 13.9 mm LDPE Black

463627

Fiyat Aralığı
17,2315 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
25024 Stokta
Özellikler
  • h
    5.4 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 41.0 mm LDPE Black

463644

Fiyat Aralığı
75,9913 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Siyah

034081222003

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M24 48.5 mm LDPE Black

463636

Fiyat Aralığı
69,2347 TL - 30,7637 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • h
    27.5 mm
  • Somun boyutu
    M24
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Beyaz

034082011303

Fiyat Aralığı
7,9802 TL - 7,9802 TL

Stok Seviyeleri
296590 Stokta
Özellikler
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Geçmeli Cıvata Kapağı M16 Black LDPE

463642

Fiyat Aralığı
98,3746 TL - 43,7117 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Somun boyutu
    M16
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M12 26.5 mm LDPE Black

463640

Fiyat Aralığı
44,3063 TL - 32,4187 TL

Stok Seviyeleri
41136 Stokta
Özellikler
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Somun boyutu
    M12
  • Tip
    2
Somun Koruma Kapağı M10 23.8 mm LDPE Black

463629

Fiyat Aralığı
33,5493 TL - 24,4357 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • h
    11.3 mm
  • Somun boyutu
    M10
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Beyaz

034081211303

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
6597 Stokta
Özellikler
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Somun boyutu
    M8
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Siyah

034061522003

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Somun boyutu
    M6
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 41.0 mm LDPE Black

463634

Fiyat Aralığı
65,4298 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • h
    23.7 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M14 30.0 mm LDPE Black

463631

Fiyat Aralığı
94,2118 TL - 41,862 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • Somun boyutu
    M14
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Siyah
Somun Koruma Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Siyah

034204422003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
10304 Stokta
Özellikler
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Somun boyutu
    M20
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah