Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.Son görünümü güzelleştirir.Kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur. Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey Seri Kodu: SR1113, SR1812

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Somun boyutu h1 h2 Tip Satın Al
37,0099 TL - 37,0099 TL 136500 Stokta
31.0 mm
1
32,9093 TL - 32,9093 TL 1200 Stokta
18.0 mm
1
9,3365 TL - 9,3365 TL 161 Stokta
12.0 mm
2
6,0877 TL - 6,0877 TL 97800 Stokta
7.0 mm
1
29,9654 TL - 29,9654 TL 20600 Stokta
27.0 mm
2
32,4187 TL - 44,3063 TL 29849 Stokta
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2
5,541 TL - 5,541 TL 375 Stokta
12.0 mm
1
17,2315 TL - 17,2315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.4 mm
1
31,0169 TL - 75,9913 TL 2500 Stokta
24.7 mm
39.3 mm
3.0 mm
2
14,1162 TL - 31,9882 TL 104400 Stokta
7.0 mm
13.5 mm
1.6 mm
2
5,541 TL - 5,541 TL 7000 Stokta
12.0 mm
1
18,2946 TL - 18,2946 TL 49800 Stokta
13.0 mm
1
13,6685 TL - 13,6685 TL 6000 Stokta
19.0 mm
1
6,6239 TL - 6,6239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
2
47,2086 TL - 47,2086 TL 1549 Stokta
36.0 mm
2
26,6009 TL - 26,6009 TL 14562 Stokta
27.0 mm
2
19,1358 TL - 19,1358 TL 342720 Stokta
17.0 mm
2
39,8487 TL - 39,8487 TL 1149 Stokta
29.0 mm
2
11,9861 TL - 11,9861 TL 41670 Stokta
19.0 mm
1
26,3906 TL - 26,3906 TL 2085 Stokta
18.0 mm
1
  • / 6
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE White

034163511303

Fiyat Aralığı
37,0099 TL - 37,0099 TL

Stok Seviyeleri
136500 Stokta
Özellikler
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE Grey

034142201303

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grey

035081601303

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Grey

034061001303

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
97800 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grey

035123101303

Fiyat Aralığı
29,9654 TL - 29,9654 TL

Stok Seviyeleri
20600 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M12 26.5 mm LDPE Black

463640

Fiyat Aralığı
44,3063 TL - 32,4187 TL

Stok Seviyeleri
29849 Stokta
Özellikler
  • h
    15.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.0 mm
  • Tip
    2
  • Kapak Tipi
    Cıvata, Somun ve Pulu Korur
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Black

034061522003

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M6 13.9 mm LDPE Black

463627

Fiyat Aralığı
17,2315 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    5.4 mm
  • Tip
    1
  • Kapak Tipi
    Cıvata ve Somunu Korur
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M20 41.0 mm LDPE Black

463644

Fiyat Aralığı
75,9913 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Tip
    2
  • Kapak Tipi
    Cıvata, Somun ve Pulu Korur
Somun Koruma Kapağı M6 14.5 mm LDPE Black

463637

Fiyat Aralığı
31,9882 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Tip
    2
  • Kapak Tipi
    Cıvata, Somun ve Pulu Korur
Somun Koruma Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE White

034061511303

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE White

034121711303

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
49800 Stokta
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grey

034102401303

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Grey

035061701303

Fiyat Aralığı
6,6239 TL - 6,6239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grey

035164001303

Fiyat Aralığı
47,2086 TL - 47,2086 TL

Stok Seviyeleri
1549 Stokta
Özellikler
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Black

035123122003

Fiyat Aralığı
26,6009 TL - 26,6009 TL

Stok Seviyeleri
14562 Stokta
Özellikler
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE White

035122111303

Fiyat Aralığı
19,1358 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
342720 Stokta
Özellikler
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Pullu Somun Kapağı M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE White

035203311303

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
1149 Stokta
Özellikler
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Black

034102422003

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
41670 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Somun Koruma Kapağı M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE White

034162211303

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
2085 Stokta
Özellikler
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Tip
    1
  • Renk
    White
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene