Menü Arama

Gizli Menteşeler - Çıkarılabilir

Stokta

Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.

Series Code :SR5510

Seri Kodu: SR5510

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Renk Bitir Pim Uzunluğu Gövde Malzemesi Satın Al
1173 Stokta
6.0 mm
18.0 mm
Black
No Finish
18.0 mm
Steel
389 98 Stokta
3.5 mm
32.0 mm
Black
No Finish
5.5 mm
Nylon
74,8432 TL - 116,4229 TL 466 Stokta
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Zinc Plated
84.0 mm
Steel
49,0426 TL - 76,2886 TL 1243 Stokta
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Copper Plated
51.5 mm
Steel
199 Stokta
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Copper Plated
51.5 mm
Steel
82,0348 TL - 127,6096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Copper Plated
67.5 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Natural
84.0 mm
Stainless Steel
74,8432 TL - 116,4229 TL 778 Stokta
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Zinc Plated
84.0 mm
Steel
Gizli Menteşe 18.0 mm 110 ° Steel

32003192E


Stok Seviyeleri
1173 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    18.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
Gizli Menteşe 32.0 mm 110 ° Steel

389


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Pim Çapı
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Menteşe Tipi
    Yaylı Pim Menteşesi
Gizli Menteşe 84.0 mm 360 ° Steel

289632002E

Fiyat Aralığı
116,4229 TL - 74,8432 TL

Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    84.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Concealed Hinge 51.5 mm 110 ° Steel

18910E

Fiyat Aralığı
76,2886 TL - 49,0426 TL

Stok Seviyeleri
1243 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    51.5 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    51.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Concealed Hinge 51.5 mm 110 ° Steel

18912E


Stok Seviyeleri
199 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    51.5 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    51.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Gizli Menteşe 67.5 mm 110 ° Steel

18915E

Fiyat Aralığı
127,6096 TL - 82,0348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    67.5 mm
  • Pim Çapı
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    67.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
Concealed Hinge 84.0 mm 135 ° Stainless Steel

289402002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    84.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Concealed Hinge 84.0 mm 360 ° Steel

289632001E

Fiyat Aralığı
116,4229 TL - 74,8432 TL

Stok Seviyeleri
778 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    84.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel