Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.
It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Uç Çapı | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,1446 TL - 8,1446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 698 Stokta |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4125 TL - 7,4125 TL | 1539 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | 1034 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,5807 TL - 9,5807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 292 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,1654 TL - 10,1654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,5633 TL - 13,5633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin