Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Denge Mesafesi | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 Stokta |
|
3.839 in
97.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
1490 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||
50 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
402,7119 TL - 626,4404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
476,5471 TL - 741,2953 TL | 58 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin