Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Power Wing Clips hold lightweight and cardboard displays to a wide variety of fixtures. Most commonly our plastic wing clips are used on slat wall, wire, pegboard, and similar display bases. It is easy to install and remove. Their durable material ensures longevity and resistance to wear and tear. The sturdy construction allows the clip to withstand regular use, providing reliable management over an extended period.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 267351 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
| 3400 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin